Grupos de mercancía
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles, cuadradas
K0243_B

Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles, cuadradas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Pulimentado electrolítico de alto brillo.Indicación:Empuñaduras abatibles de acero inoxidable con poca profundidad de montaje. Para placas de montaje y suelo o cajones. Con muelle de retroceso. Tras el accionamiento, la empuñadura gira automáticamente para colocarse en posición de reposo.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0243_B Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles, cuadradas 202 kB

Planos

Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles, cuadradas

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaVersión 2HLL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0243.2075058Batornillable5863759200 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33