Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
K0220

Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Puntas de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Tubo de unión de aluminio.
Versión:Termoplástico negro.
Aluminio anodizado.
Indicación:Las puntas de empuñadura están enclavijadas con el tubo de unión de aluminio. El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior negro cincado, tuercas y arandelas de apoyo.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0220 Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico 131 kB

Planos

Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
Referencia

Color
del cuerpo
de base
ABB1DHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0220.2001natural20011520M8x3055,5230800 A petición
K0220.2501natural25011520M8x3055,5280800 A petición
K0220.3001natural30011520M8x3055,5330800 A petición
K0220.3501natural35011520M8x3055,5380800 A petición
K0220.4001natural40011520M8x3055,5430800 A petición
K0220.2002negro20011520M8x3055,5230800 A petición
K0220.2502negro25011520M8x3055,5280800 A petición
K0220.3002negro30011520M8x3055,5330800 A petición
K0220.3502negro35011520M8x3055,5380800 A petición
K0220.4002negro40011520M8x3055,5430800 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33