- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0131Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Puntas de empuñadura y puente de conexión de perfil de aluminio EN AW-6060. Espigas de unión de acero inoxidable.Versión:Puntas de empuñadura tratadas con perlas de vidrio y semibrillantes, de color negro anodizado. Puente de conexión cepillado y de colores naturales anodizados, negro anodizado o color titanio con recubrimiento de polvo.Indicación:Las empuñaduras de tubo se caracterizan por su estructura maciza y su alta capacidad de carga. El volumen de suministro incluye tornillos hexagonales M8x16 DIN 933 cincados y arandelas de apoyo DIN EN ISO 7089 cincadas.Montaje:Desde la parte trasera.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0131.2000811 | A | anodizado negro | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000812 | A | recubierto en polvo de color titanio | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000813 | A | anodizado natural | 200 | 72,5 | M8 | 72,5 | 230 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000811 | A | anodizado negro | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000812 | A | recubierto en polvo de color titanio | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000813 | A | anodizado natural | 300 | 72,5 | M8 | 72,5 | 330 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000811 | A | anodizado negro | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000812 | A | recubierto en polvo de color titanio | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000813 | A | anodizado natural | 400 | 72,5 | M8 | 72,5 | 430 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000811 | A | anodizado negro | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000812 | A | recubierto en polvo de color titanio | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000813 | A | anodizado natural | 500 | 72,5 | M8 | 72,5 | 530 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000821 | B | anodizado negro | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000822 | B | recubierto en polvo de color titanio | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000823 | B | anodizado natural | 200 | 35 | M8 | 67,5 | 230 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000821 | B | anodizado negro | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000822 | B | recubierto en polvo de color titanio | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000823 | B | anodizado natural | 300 | 35 | M8 | 67,5 | 330 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000821 | B | anodizado negro | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000822 | B | recubierto en polvo de color titanio | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000823 | B | anodizado natural | 400 | 35 | M8 | 67,5 | 430 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000821 | B | anodizado negro | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000822 | B | recubierto en polvo de color titanio | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000823 | B | anodizado natural | 500 | 35 | M8 | 67,5 | 530 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000831 | C | anodizado negro | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000832 | C | recubierto en polvo de color titanio | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | A petición | | K0131.2000833 | C | anodizado natural | 200 | 72,5 | M8 | 77,5 | 216 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000831 | C | anodizado negro | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000832 | C | recubierto en polvo de color titanio | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | A petición | | K0131.3000833 | C | anodizado natural | 300 | 72,5 | M8 | 77,5 | 316 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000831 | C | anodizado negro | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000832 | C | recubierto en polvo de color titanio | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | A petición | | K0131.4000833 | C | anodizado natural | 400 | 72,5 | M8 | 77,5 | 416 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000831 | C | anodizado negro | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000832 | C | recubierto en polvo de color titanio | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | A petición | | K0131.5000833 | C | anodizado natural | 500 | 72,5 | M8 | 77,5 | 516 | 1000 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|