Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm
K1237

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y alojamiento de mordaza de acero de cementación.
Husillo de acero especial de alta resistencia.
Versión:Cuerpo base y alojamiento de mordaza endurecido y pulido.Indicación de pedido:El suministro incluye una manivela de mano hexagonal.
Pedir la mordaza por separado.
Indicación:Dispositivo de sujeción central de accionamiento mecánico.
Apto para uso automatizado: equipado con ranura de amarre para sistemas de manipulación.
Fijación flexible: adecuado para sistemas de sujeción de punto cero, fijación en la mesa de máquinas o mediante placa base en el propio sistema.
Precisión de centrado: +/- 0,02 mm.

Se recomienda el uso de una llave de momento de torsión para lograr una fuerza de sujeción controlada.
Características:- Corredera de sujeción y tuerca de husillo de una pieza
- Tuercas y rosca de fijación para alojar mordazas de montaje
- Las mordazas reversibles (accesorios) con rosca lateral como tope de piezas de trabajo facilitan un gran rango de sujeción
- Buena evacuación de virutas y refrigerante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1237 Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm 469 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción central 522 kB

Planos

Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm
Dispositivo de sujeción central, ancho de mordaza de 80-125 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBHH1LL1L2L3SWCADAcc.PrecioPedir
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 A petición
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33