Grupos de mercancía
UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero
K1218

UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio de alta resistencia.Indicación:Los palés de cambio son especialmente adecuados para el cambio rápido de dispositivos en placas de sujeción de punto cero.
Pulidos por ambos lados, valor límite de los pernos de sujeción estándar 200 mm. Completo con pernos de sujeción y agarres.
A petición:Otros valores de referencia y tamaños especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1218 UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero 215 kB

Planos

UNILOCK palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaBH

LL1Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K1218.1000200200A19925199-2,95 A petición
K1218.2200200200B199253992006,02 A petición
K1218.4200400400C3992539920011,88 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33