Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados, montaje desde el lado de manejo
K0198_A

Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4308.
Material de fijación 1.4301.
Versión:Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0198_A Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados, montaje desde el lado de manejo 155 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados, montaje desde el lado de manejo

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaABDHH1LSTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 A petición
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33