Grupos de mercancía
Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K0805

Centradores de fundición gris con superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 0,5mm.
Indicación:Los centradores con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de realizar perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base. El pie está acabado para el montaje en la mesa de máquinas. Las cuatro superficies de sujeción pueden ser fabricadas sobre la medida final por parte del cliente. Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0805 Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 313 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,9 MB

Planos

Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Centradores de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADAcc.PrecioPedir
K0805.1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 A petición
K0805.1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 A petición
K0805.1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 A petición
K0805.1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 A petición
K0805.1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 A petición
K0805.1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 A petición
K0805.1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 A petición
K0805.1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 A petición
K0805.10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 A petición
K0805.100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 A petición
K0805.100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33