|
|
K1476Casquillos receptores de acero inoxidable forma A (montados a... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4548. Versión:endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | D5 | D6 | T | Grosor mín. de placa de base H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1476.13 | 13 | 17,3 | 25 | 20,03 | 12,1 | 6,6 | 5,58 | 20 | 26 | 6,92 | 20 | | | A petición | | K1476.16 | 16 | 20,7 | 28,6 | 22,03 | 12,1 | 6,9 | 6,6 | 22 | 29 | 7,24 | 20 | | | A petición | | K1476.20 | 20 | 24,8 | 32,2 | 28,03 | 17,1 | 8,42 | 8,13 | 28 | 33 | 8,74 | 25 | | | A petición | | K1476.25 | 25 | 30,4 | 40,2 | 35,03 | 21 | 10,22 | 10,16 | 35 | 41 | 10,54 | 25 | | | A petición | | K1476.30 | 30 | 36,2 | 48,2 | 42,03 | 21,8 | 10,63 | 11,18 | 42 | 49 | 10,95 | 30 | | | A petición | | K1476.35 | 35 | 41,3 | 54,2 | 48,03 | 25,1 | 12,18 | 14,78 | 48 | 55 | 12,5 | 32 | | | A petición | | K1476.50 | 50 | 58,4 | 75,2 | 67,03 | 31,1 | 15,43 | 18,67 | 67 | 76 | 15,75 | 45 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|