- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1027Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias al muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H1 | H2 | L | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1027.0804 | 8 | 11,6 | 7,9 | M4 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | A petición | | K1027.0805 | 8 | 11,6 | 7,9 | M5 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | A petición | | K1027.0806 | 8 | 11,6 | 7,9 | M6 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | A petición | | K1027.0808 | 8 | 11,6 | 7,9 | M8 | 4,6 | 8,8 | 1 | 16 | 3 | | | A petición | | K1027.1004 | 10 | 14 | 9,9 | M4 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | A petición | | K1027.1005 | 10 | 14 | 9,9 | M5 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | A petición | | K1027.1006 | 10 | 14 | 9,9 | M6 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | A petición | | K1027.1008 | 10 | 14 | 9,9 | M8 | 5,2 | 10,2 | 1,5 | 19 | 4 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|