- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Conector para tubos
- K0472
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0472
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable
- K0472
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0473
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0473
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0474
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico
- K0474
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, plástico con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0475
Conectores para tubos, pieza en T, aluminio con articulación esférica
- K0475
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T plástico
- K0476
Conectores para tubo, piezas en T aluminio
- K0476
Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio
- K0477
Conectores para tubo, pies plástico
- K0477
Conectores para tubos, pie, plástico con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0477
Conectores para tubos, pie, aluminio con articulación esférica
- K0477
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable
- K0478
Conectores para tubo, pies plástico
- K0478
Conectores para tubo, pies aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0479
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable
- K0480
Conectores para tubo, bridas plástico
- K0480
Conectores para tubo, bridas aluminio
- K0481
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos plástico
- K0483
Conectores para tubos rectos de plástico con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos, aluminio
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica
- K0483
Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación esférica doble
- K0484
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0484
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0485
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado exterior
- K0485
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado exterior
- K0486
Conectores para tubos, piezas de articulación plástico, con dentado interior
- K0486
Conectores para tubo, pieza de articulación aluminio, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubos, pies articulados plástico, con dentado interior
- K0487
Conectores para tubo, pie articulado aluminio, con dentado interior
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0488
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones plástico
- K0489
Conectores para tubos con articulación de plástico y articulación esférica
- K0489
Conectores para tubos, articulaciones aluminio
- K0489
Conectores para tubos con articulación de aluminio y articulación esférica
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados plástico
- K0490
Conectores para tubos, pies articulados aluminio
- K0491
Casquillos reductores cuadrados
- K0492
Casquillos reductores redondos
- K0495
Unidades lineales
- K0495
Unidades lineales acero inoxidable
- K0493
Tubos redondos y tubos cuadrados
- K1966
Tubos redondos de aluminio con ranura
- K1967
Protecciones contra torsión de plástico para conectores para tubos
- K0494
Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos
- K2028
Tapas protectoras de plástico para tubos redondos
- K2029
Tapas protectoras de plástico para tubos cuadrados
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0496
Conectores para tubo, piezas en cruz, acero inoxidable para unidad lineal
- K0497
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal
- K0498
Conectores para tubo, bridas, acero inoxidable para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubos, pies aluminio, para unidad lineal
- K0499
Conectores para tubo, pies, acero inoxidable para unidad lineal
- Soportes para monitor
- Conector
- Accesorios de perfiles de aluminio
- Conectores para tubos Lean Ø30 de tipo I
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0483Conectores para tubos rectos de aluminio con articulación... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los conectores para tubos rectos sirven para la conexión axial. Se pueden enroscar en máquinas o bastidores. Con una articulación esférica doble que pueda pivotar libremente 60° se pueden unir dos conectores para tubos rectos. Esto permite construcciones de tubos ajustables de forma muy flexible y representan una alternativa a las construcciones soldadas convencionales.Material:Fundición de aluminio. Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Rectificado por vibración. Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Combinable con otros conectores para tubo del tamaño 30 mm.
Un recubrimiento especial de la superficie de la articulación esférica garantiza una sujeción altamente resistente.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos de fijación: M6: 10 N m. M8: 25 N m. M10: 50 N m.
Las fuerzas y los momentos indicados son valores orientativos no vinculantes que pueden no alcanzarse en casos particulares debido a las distintas condiciones de uso, por ejemplo, la temperatura o las propiedades de la superficie de los perfiles que se van a sujetar. Estos datos no constituyen una garantía de calidad ni una característica garantizada de los productos.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados K0493Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | E | I | L | M | N | R | Mb (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0483.530302 | 30,1 | 40 | 53 | 184 | 33 | 80 | 47 | 40 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|