Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico
K0631

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL3020.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0631 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico 359 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.5903Aaceroendurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.5004Aaceroendurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,5664101412  A petición
K0631.5105Aaceroendurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,5875131,3512  A petición
K0631.5206Aaceroendurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  A petición
K0631.5308Aaceroendurecidogris antracita RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  A petición
K0631.5410Aaceroendurecidogris antracita RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 A petición
K0631.590384Aaceroendurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.500484Aaceroendurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,5664101412 A petición
K0631.510584Aaceroendurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 A petición
K0631.520684Aaceroendurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 A petición
K0631.530884Aaceroendurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 A petición
K0631.541084Aaceroendurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 A petición
K0631.15903Aacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.15004Aacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,5664101412  A petición
K0631.15105Aacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,5875131,3512  A petición
K0631.15206Aacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  A petición
K0631.15308Aacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  A petición
K0631.15410Aacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 A petición
K0631.1590384Aacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.1500484Aacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,5664101412 A petición
K0631.1510584Aacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 A petición
K0631.1520684Aacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 A petición
K0631.1530884Aacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 A petición
K0631.1541084Aacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.6903Baceroendurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.6004Baceroendurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,566410131412  A petición
K0631.6105Baceroendurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,587513171,3512  A petición
K0631.6206Baceroendurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  A petición
K0631.6308Baceroendurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  A petición
K0631.6410Baceroendurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 A petición
K0631.690384Baceroendurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.600484Baceroendurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,566410131412 A petición
K0631.610584Baceroendurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,587513171,3512 A petición
K0631.620684Baceroendurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 A petición
K0631.630884Baceroendurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 A petición
K0631.641084Baceroendurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 A petición
K0631.16903Bacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.16004Bacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,566410131412  A petición
K0631.16105Bacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,587513171,3512  A petición
K0631.16206Bacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  A petición
K0631.16308Bacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  A petición
K0631.16410Bacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 A petición
K0631.1690384Bacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.1600484Bacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,566410131412 A petición
K0631.1610584Bacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,587513171,3512 A petición
K0631.1620684Bacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 A petición
K0631.1630884Bacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 A petición
K0631.1641084Bacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.7903Caceroendurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.7004Caceroendurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,5664101412  A petición
K0631.7105Caceroendurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,5875131,3512  A petición
K0631.7206Caceroendurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  A petición
K0631.7308Caceroendurecidogris antracita RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  A petición
K0631.7410Caceroendurecidogris antracita RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 A petición
K0631.790384Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.700484Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,5664101412 A petición
K0631.710584Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 A petición
K0631.720684Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 A petición
K0631.730884Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 A petición
K0631.741084Caceroendurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 A petición
K0631.17903Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.17004Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,5664101412  A petición
K0631.17105Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,5875131,3512  A petición
K0631.17206Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  A petición
K0631.17308Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  A petición
K0631.17410Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 A petición
K0631.1790384Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 A petición
K0631.1700484Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,5664101412 A petición
K0631.1710584Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 A petición
K0631.1720684Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 A petición
K0631.1730884Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 A petición
K0631.1741084Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 A petición

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0631.8903Daceroendurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.8004Daceroendurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,566410131412  A petición
K0631.8105Daceroendurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,587513171,3512  A petición
K0631.8206Daceroendurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  A petición
K0631.8308Daceroendurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  A petición
K0631.8410Daceroendurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 A petición
K0631.890384Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.800484Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,566410131412 A petición
K0631.810584Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,587513171,3512 A petición
K0631.820684Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 A petición
K0631.830884Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 A petición
K0631.841084Daceroendurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 A petición
K0631.18903Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.18004Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,566410131412  A petición
K0631.18105Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,587513171,3512  A petición
K0631.18206Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  A petición
K0631.18308Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  A petición
K0631.18410Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 A petición
K0631.1890384Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 A petición
K0631.1800484Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,566410131412 A petición
K0631.1810584Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,587513171,3512 A petición
K0631.1820684Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 A petición
K0631.1830884Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 A petición
K0631.1841084Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33