Grupos de mercancía
Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle, hidráulicas, forma B, efecto simple
K1856_B

Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las abrazaderas de palanca giratoria resultan excelentes para un sistema de sujeción con poco espacio disponible. Las abrazaderas de palanca giratoria, por sus medidas compactas, se pueden usar con gran versatilidad en los sistemas de sujeción con falta de espacio, ofreciendo así con frecuencia la posibilidad de soluciones flexibles.Material:Carcasa y pistón de acero.Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:En las abrazaderas de palanca giratoria, la palanca tensora está unida al vástago del pistón. En las abrazaderas de palanca giratoria de efecto simple, la palanca tensora se destensa y se abre mediante tracción de resorte, en las de efecto doble, mediante un medio de presión. En las abrazaderas de palanca giratoria, el aceite se alimenta a través de los canales perforados.
Al tensar con la abrazadera de palanca giratoria, la palanca tensora se mueve con una carrera lineal hacia la pieza, sujetándola. Para destensar la pieza, la palanca tensora se retrae hasta que la pieza se puede extraer por arriba sin colisiones. La carrera individual de una abrazadera de palanca giratoria depende de la selección de la palanca tensora.

Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
Hay que tener cuidado de que, debido a la posición de instalación, no se formen acumulaciones de virutas en el rango de giro de la palanca tensora de la abrazadera de palanca giratoria.

En la instalación, la superficie de brida de la abrazadera de palanca giratoria debe adaptarse a la altura de la pieza de trabajo y además el punto de sujeción se debe posicionar horizontalmente.

El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.

Con las abrazaderas de palanca giratoria se pueden generar grandes fuerzas. Hay que asegurarse de que las piezas de trabajo y los sistemas de sujeción estén diseñados para estas cargas.

Las abrazaderas de palanca giratoria se pueden equipar con palancas tensoras individuales. La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca giratoria depende de la longitud de la palanca tensora.

Las palancas tensoras para las abrazaderas de palanca giratoria no están incluidas en el suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 400 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.Ventajas:- Sin fuerzas transversales al sujetar.
- Reducidas medidas de instalación.
- Variada selección de palancas tensoras.
- Acceso óptimo sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Suministro de presión sin conductos.
A petición:Diámetro del pistón y carreras más grandes, así como con control de la posición.Accesorios:Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria K1857.Volumen de suministro4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos.Indicación sobre el dibujo:
1) Longitud de la palanca tensora (ver K1857)
2) Carrera (ver K1857)
3) Ver accesorios
4) Contorno de instalación
5) Bordes redondeados
6) Soltar
7) Sujetar alternativamente
8) Sujetar
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1856_B Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle, hidráulicas, forma B, efecto simple 344 kB
 Indicación técnica para elementos de sujeción hidráulicos 151 kB

Planos

Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle, hidráulicas, forma B, efecto simple
Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle, hidráulicas, forma B, efecto simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDiámetro
del pistón
Modelo
de forma
Tipo de
conexión
B

B1D1GG1HH1H2H3H4CADAcc.PrecioPedir
K1856.122304B12De efecto simplecanales perforados2719,520M4M4x81523217,523,5 A petición
K1856.162304B16De efecto simplecanales perforados342524M5M5x1220262810,526,5 A petición
K1856.202304B20De efecto simplecanales perforados403030M6M6x102532,535933 A petición
K1856.252304B25De efecto simplecanales perforados5238,536M8M8x1231,253743,7511,538 A petición
K1856.322304B32De efecto simplecanales perforados664945M10M10x1540475611,548 A petición
K1856.402304B40De efecto simplecanales perforados785955M12M12x1850557017,556 A petición
ReferenciaL

L1L2L3L4L5RFuerza de pistón
con 100 bar
(kN)
Fuerza de pistón
con 400 bar
(kN)
Volumen
(cm³)
Superficie del pistón
efectiva
(cm²)
CADAcc.PrecioPedir
K1856.1223042618,53,758,757,57,510,61,14,40,681,13 A petición
K1856.16230432234,59,5101014,21,981,612,01 A petición
K1856.2023044030513,513,512,515,7312,43,143,14 A petición
K1856.2523044935,56,7514,751115,6318,74,719,46,144,91 A petición
K1856.32230462458,518,592019,77,83212,98,04 A petición
K1856.40230474559,521,5122524,712,35025,212,57 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33