Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos, forma C
K1815_C

Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base negro anodizado.Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
A petición:Interruptor de proximidad.Accesorios:- Brazo de sujeción K1816
- Adaptador K1817
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1815_C Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos, forma C 309 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2FormaTamañoA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAcc.PrecioPedir
K1815.1251con giro a la derechaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 A petición
K1815.1321con giro a la derechaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 A petición
K1815.1401con giro a la derechaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 A petición
K1815.1501con giro a la derechaC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 A petición
K1815.1631con giro a la derechaC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 A petición
K1815.2251con giro a la izquierdaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 A petición
K1815.2321con giro a la izquierdaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 A petición
K1815.2401con giro a la izquierdaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 A petición
K1815.2501con giro a la izquierdaC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 A petición
K1815.2631con giro a la izquierdaC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 A petición
ReferenciaHH1H2H3H4H5Carrera
S
LS1S2TT1F1
N
CADAcc.PrecioPedir
K1815.125183125781744,53227551512520170 A petición
K1815.13219614590225043306016146,520270 A petición
K1815.1401961459020524031701615825450 A petición
K1815.15011061621002553,545308515156,530700 A petición
K1815.16311061621002853,5363010015158,5301100 A petición
K1815.225183125781744,53227551512520170 A petición
K1815.23219614590225043306016146,520270 A petición
K1815.2401961459020524031701615825450 A petición
K1815.25011061621002553,545308515156,530700 A petición
K1815.26311061621002853,5363010015158,5301100 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33