Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica
K1833

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa y perno de acero.
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa y perno niquelados.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si la marca de bloqueo está visible, el perno está completamente desbloqueado o bien solo en posición de enclavamiento parcial.
Modo de accionamiento:Forma A:
Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.

Forma B:
Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
Accesorios:Casquillos de taladrar K1835.Volumen de suministroLa contratuerca y el adhesivo de 0,2 mm de grosor están incluidos en el volumen de suministro.Indicación sobre el dibujo:
1) Montaje sin casquillo K1835
2) Placa roscada
3) Placa de base
4) Marca de bloqueo
5) Posición ON
6) Posición OFF
7) Adhesivo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1833 Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica 280 kB
 Indicación técnica para pernos de bloqueo K1833 299 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCADAcc.PrecioPedir
K1833.0005A-5M10x13,3263,7-4,648,24817715448-10 A petición
K1833.0007A-7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 A petición
ReferenciaFormaCarrera
S
SW1SW2Fuerza
de sujeción
N
Resistente a
la temperatura
Fuerza de
cizallado
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1833.0005A4,2131714080 °C0,9 A petición
K1833.0007A5141917080 °C1,3 A petición

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCADAcc.PrecioPedir
K1833.0107B-7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 A petición
ReferenciaFormaCarrera
S
SW1SW2Fuerza
de sujeción
N
F=Fuerza
del muelle
(N)
Resistente a
la temperatura
Fuerza de
cizallado
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1833.0107B51419170980 °C1,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33