Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma A
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa y perno de acero. Marca de bloqueo de aluminio. Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).Versión:Carcasa y perno niquelados. Marca de bloqueo anodizada, roja. Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si la marca de bloqueo está visible, el perno está completamente desbloqueado o bien solo en posición de enclavamiento parcial.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm. Opción de montaje 2 con forma A para grosor de placa > 6 a 14 mm y, con forma B, para grosor de placa > 6 a 15 mm. Modo de accionamiento:Forma A: Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado. Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo. Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar. Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic. Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.
Forma B: Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle. El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”. Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.Accesorios:Casquillos de taladrar K1835.Volumen de suministroLos tornillos de fijación están incluidos en el volumen de suministro.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1 2) Opción de montaje 2 3) Placa 4) Posición ON 5) Posición OFF 6) Marca de bloqueo
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.