Grupos de mercancía
Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción
K1969

Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de acero para temple y revenido.Indicación:Tornillos de repuesto para dispositivo de sujeción de leva y tornillos excéntricos de sujeción.Accesorios:Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva K0022.
Dispositivo de sujeción de leva K1694.
Dispositivos de sujeción hexagonal variables K0023.
Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas K0025.
Tornillos excéntricos de sujeción con cabeza hexagonal K0026.
Tornillos excéntricos de sujeción con cabeza hexagonal y tuerca cilíndrica en T K0027.
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción K0029.
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable K0031.
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción y tope K0036.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1969 Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción 220 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción

Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción, forma A

Más información

Planos

Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

KLSWCADAcc.PrecioPedir
K1969.0410AM42,8103 A petición
K1969.0612AM64124 A petición
K1969.0815AM84,8155 A petición
K1969.1013AM105,511,57 A petición
K1969.1020AM106,4207 A petición
K1969.1624AM169,72412 A petición
K1969.1630AM169,73012 A petición

Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción, forma B

Más información

Planos

Tornillos de repuesto para tornillos excéntricos de sujeción, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

KLSWCADAcc.PrecioPedir
K1969.1216BM126,6168 A petición
K1969.1225BM126,3258 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33