- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Ruedas y rodillos
- K1759
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina versión estándar
- K1759
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
- K1760
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1760
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente conductores, versión pesada
- K1761
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero estándar
- K1761
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
- K1762
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
- K1763
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1764
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
- K1765
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media
- K1788
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero versión pesada
- K1766
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma blanda
- K1789
Rodillos guía de chapa de acero con agujero posterior con neumáticos de goma blanda
- K1767
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión media
- K1768
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1769
Rodillos guía y ruedas fijas de acero soldado, versión pesada
- K1770
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
- K1771
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1772
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión pesada
- K1773
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable versión estándar
- K1774
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta
- K1775
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero para áreas estériles
- K1790
Rodillos guía y ruedas fijas de acero inoxidable para áreas estériles
- K1791
Rodillos guía de acero inoxidable con agujero posterior para áreas estériles
- K1776
Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero
- K1777
Ruedas de goma maciza elástica
- K1778
Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena
- K1779
Rodillos guía
- K1780
Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena
- K1781
Rodillos para cargas pesadas
- K1782
Ruedas para cargas pesadas cuerpo de la rueda soldado
- K1783
Ruedas de poliamida
- K1784
Ruedas de poliamida versión pesada
- K1785
Ruedas Duroplast resistentes al calor
- K1786
Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada
- K1787
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado
- Ruedecillas esféricas
- Tornillos con ojo y grilletes
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1777Ruedas de goma maciza elástica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión. Neumáticos de goma maciza elástica.Indicación:Neumático sobre llanta vulcanizada. Las ruedas con neumáticos de goma maciza elástica poseen una alta resistencia al desgaste, una escasa resistencia a la rodadura y una gran comodidad de desplazamiento. Temperatura de aplicación de -30 °C a +80 °C. Las ruedas se utilizan como ruedas delanteras para carretillas elevadoras de horquilla. Otros tamaños a petición.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Rodamiento de la rueda | D | D1 | B | B1 | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1777.200501 | rodamiento de bolas | 200 | 20 | 35 | 60 | 450 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|