Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente conductores, versión pesada
K1760

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con placa para atornillar. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1760 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente conductores, versión pesada 391 kB
 Indicación técnica para los rodillos guía y ruedas fijas con conductividad eléctrica 265 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente conductores, versión pesada
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, eléctricamente conductores, versión pesada

Rueda fija con conductividad eléctrica

Más información

Planos

Rueda fija con conductividad eléctrica
Rueda fija con conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDHCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1760.11080321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento328011165 A petición
K1760.11100321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3210013670 A petición
K1760.11125321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3212516180 A petición

Rodillo guía con conductividad eléctrica

Más información

Planos

Rodillo guía con conductividad eléctrica
Rodillo guía con conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDHRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1760.1108032Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4032801118065 A petición
K1760.1110032Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40321001369070 A petición
K1760.1112532Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4032125161102,580 A petición

Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica

Más información

Planos

Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica
Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDHRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1760.11080322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4032801118065 A petición
K1760.11100322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento40321001369070 A petición
K1760.11125322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4032125161102,580 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33