Grupos de mercancía
Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior
K1468_IG

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Material:

Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
NOVO grip diseño KIPP
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1468_IG Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior 249 kB

Planos

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
TamañoD

D1D2L1L2TSWCADAcc.PrecioPedir
K1468.1104rosca interioracero1M414940588 A petición
K1468.1205rosca interioracero2M5161149,15,11010 A petición
K1468.1306rosca interioracero3M6201461,46,41212 A petición
K1468.1408rosca interioracero4M8251882,512,51615 A petición
K1468.3104rosca interioracero inoxidable1M414940588 A petición
K1468.3205rosca interioracero inoxidable2M5161149,15,11010 A petición
K1468.3306rosca interioracero inoxidable3M6201461,46,41212 A petición
K1468.3408rosca interioracero inoxidable4M8251882,512,51615 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33