Grupos de mercancía
Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico
interfaz IO-Link, forma A, con árbol hueco
K1657_A

Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico interfaz...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Árbol de acero inoxidable.
Rosca de latón.
Conexión a tierra de metal.
Versión:Latón niquelado.
1x conector M8 (codificación A), 4 polos, 1x bloqueo.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento compatibles con IO-Link sirven para el control de los ajustes de formato para reducir de forma eficaz los tiempos de preparación y aumentar la eficiencia de las máquinas.

Con ayuda de un indicador LCD de dos líneas se puede indicar el valor nominal y el valor real.
Otros dos LED envían al usuario señales visuales si el valor nominal y el valor real coinciden (los LED se encienden en verde) o no coinciden (los LED se iluminan en rojo). Además, mediante los LED se indica al usuario la dirección en la que debe ajustarse la aplicación para conseguir la posición deseada.

Los indicadores de posicionamiento K1657.1530 y K1657.1650 se conectan a la aplicación a través de un árbol. Con ayuda de unos robustos sensores, mediante escaneado magnético se determina la posición de la aplicación.

Los indicadores de posicionamiento K1657.1531 y K1657.1651 se montan directamente en la aplicación. La determinación de la posición se realiza con ayuda de un sensor magnético (K1658) y una cinta magnética (K1663). Exclusivamente adecuado para medición de longitud lineal.
A petición:Certificado de conformidad.Accesorios:Indicadores de posicionamiento K1657.1530 y K1657.1650:
Casquillo reductor K0412.20**.

Indicadores de posicionamiento K1657.1531 y K1657.1651:
Sensor magnético K1658.
Cinta magnética K1663.
Tener en cuenta:Los indicadores de posicionamiento solo pueden integrarse en un sistema de comunicación compatible con IO-Link.Volumen de suministroIndicador de posicionamiento.
Instrucciones de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) Apoyo del momento de torsión
2) Tornillo prisionero M3 (2x 120°)
3) Mín. espacio necesario para cambio de batería sin desmontaje.
4) 2x M5/7 profundo
5) Área de contacto
6) Conexión a tierra para conector plano 6.3 o terminal de cable
7) IO-Link conector M8 (pasador de contacto) con rosca de conexión de metal
8) Sensor
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1657_A Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico interfaz IO-Link, forma A, con árbol hueco 271 kB

Planos

Indicador de posicionamiento de plástico, electrónico
interfaz IO-Link, forma A, con árbol hueco

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
B

DHLClase de protecciónCADAcc.PrecioPedir
K1657.1530Aacero inoxidable50,32068,448IP53 A petición
K1657.1650Aacero inoxidable50,32068,448IP65 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33