Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
K1764

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cuerpo de la rueda de PA 6 con superficie de rodadura de poliuretano resistente a la abrasión.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Las ruedas están protegidas contra rotura, no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Eje de rueda atornillado. Ruedas antihuella.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1764 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar 448 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero, versión estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1764.100351Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-3560-85100912510080-200 A petición
K1764.125351Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-4060-85125915010080-200 A petición
K1764.150401Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-45807511015011190140105-400 A petición
K1764.200501Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento-50807511020011235140105-400 A petición
K1764.10035Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento363560-8510091251008086200 A petición
K1764.12535Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento404060-85125915010080102,5200 A petición
K1764.15040Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento6045807511015011190140105135400 A petición
K1764.20050Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento6550807511020011235140105165400 A petición
K1764.100352Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento363560-8510091251008086200 A petición
K1764.125352Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento404060-85125915010080102,5200 A petición
K1764.150402Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento6045807511015011190140105135400 A petición
K1764.200502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento6550807511020011235140105165400 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33