Grupos de mercancía
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria con agujero de referencia
K0996_PB

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0996_PB Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria con agujero de referencia 216 kB

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAcc.PrecioPedir
K0996.3110agujero de referenciasin perforación transversal80241016-71,149,12213,4-100 A petición
K0996.3212agujero de referenciasin perforación transversal100281220-87,461,42616-124 A petición
K0996.3314agujero de referenciasin perforación transversal125301425-110,582,52815,8-153 A petición
K0996.3417agujero de referenciasin perforación transversal160341725-114,582,53219,6-190 A petición
K0996.31106agujero de referenciacon perforación transversal80241016M671,149,12213,47,5100 A petición
K0996.32126agujero de referenciacon perforación transversal100281220M687,461,426167,5124 A petición
K0996.33146agujero de referenciacon perforación transversal125301426M6111832815,87,5153 A petición
K0996.34176agujero de referenciacon perforación transversal160341726M6115833219,67,5190 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33