Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle de cierre
K1177_FS

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.

Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,84 Nm/M (90°): 1,68 Nm/M (180°): 2,55 Nm

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1177_B Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle de cierre 119 kB
 Ficha de datos K1177_FS Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle de cierre 144 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 1Material
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1177.4024010Amuelle de cierreacero-40-240--41,5 A petición
K1177.4024011Bmuelle de cierreacero-4022,724060441,5 A petición
K1177.14024010Amuelle de cierreacero inoxidable A2-40-240--41,5 A petición
K1177.14024011Bmuelle de cierreacero inoxidable A2-4022,724060441,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33