Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo
K0056

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

En la versión K0056.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Accesorios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0056 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo 169 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0056.015095°-185°75°-110°K0100.19  A petición
K0056.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  A petición
K0056.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  A petición
K0056.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  A petición
K0056.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  A petición
Referencia

AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
CADAcc.PrecioPedir
K0056.015012,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  A petición
K0056.025019358126263721,577,11908745M8x6019025001150  A petición
K0056.035032509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  A petición
K0056.045032531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  A petición
K0056.0550517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33