K1066Casquillos de bloqueo de bola |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Bolas y muelles de acero inoxidable.Versión:Carcasa niquelada. Bolas tratadas en caliente.Indicación:El perno de bloqueo se sujeta dentro del casquillo con la fuerza de sujeción especificada por medio de 3 bolas. Opción de montaje 1: grosor de placa mín. 6 mm. Opción de montaje 2: grosor de placa máx. 10 mm. Opción de montaje 3: grosor de placa >10 mm. Opción de montaje 4: agujero ciego.A petición:Tuerca adecuada.Accesorios:Perno de bloqueo K1067.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1066.7 | 7 | 1,8 | ≤180 °C | | | A petición | | K1066.15 | 15 | 1,8 | ≤180 °C | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|