K1462Casquillos receptores de acero inoxidable con collar para... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acabado natural.Indicación:Los casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola sirven para alojar pernos de bloqueo de bola y pernos enchufables de forma rápida y sencilla. El collar sirve parcialmente como tope. Como accionamiento se utiliza un hexágono interior.Ventajas:- Mediante el collar se consigue una profundidad de atornillado definida. - Atornillado sencillo y seguro. - Atornillable en distintos materiales. - Utilizable por ambos lados.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: