Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de fundición inyectada de cinc
K0793

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de fundición...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0793 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de fundición inyectada de cinc 135 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L de fundición inyectada de cinc

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0793.10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 A petición
K0793.10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 A petición
K0793.10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 A petición
K0793.10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 A petición
K0793.10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 A petición
K0793.10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 A petición
K0793.10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 A petición
K0793.10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 A petición
K0793.10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 A petición
K0793.10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 A petición
K0793.10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 A petición
K0793.10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 A petición
K0793.10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 A petición
K0793.10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 A petición
K0793.1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 A petición
K0793.1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 A petición
K0793.1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 A petición
K0793.1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 A petición
K0793.1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 A petición
K0793.1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 A petición
K0793.1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 A petición
K0793.1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 A petición
K0793.1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 A petición
K0793.1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 A petición
K0793.1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 A petición
K0793.1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 A petición
K0793.1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 A petición
K0793.1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 A petición
K0793.1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 A petición
K0793.1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 A petición
K0793.1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 A petición
K0793.1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 A petición
K0793.1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 A petición
K0793.1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 A petición
K0793.1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 A petición
K0793.1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 A petición
K0793.1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 A petición
K0793.1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 A petición
K0793.1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 A petición
K0793.1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 A petición
K0793.1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 A petición
K0793.1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 A petición
K0793.1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 A petición
K0793.1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 A petición
K0793.1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 A petición
K0793.1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33