- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1562_ACierres de tensión de presión de acero inoxidable con cabezal de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los cierres de tensión de presión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas. La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.Material:Carcasa y botón pulsador de acero inoxidable.Versión:Carcasa y botón pulsador de acabado natural.Indicación:Forma A para grosor de los discos de 3 a 10 mm. Forma B para grosor de los discos de 3 a 27 mm.Modo de accionamiento:Colocar el cierre de tensión de presión sobre el perno de sujeción sin presionar el botón, de esta manera se fija el cierre de tensión de presión. Para soltarlo, presionar el botón y extraer el cierre de tensión de presión.Aplicación:Opción de montaje A en combinación con anillos distanciadores, para grosor de los discos de 3 a 10 mm. Opción de montaje B para grosor de los discos de 10 mm a 27 mm.Atención:Las fuerzas de extracción indicadas solo son aplicables en combinación con el perno de sujeción K1564.Accesorios:Anillos distanciadores K1563. Perno de sujeción K1564.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | M | SW | T | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción F kN | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1562.11 | A | con cabeza | 6 | 19 | 32 | 11 | 23 | 15,5 | 8,5 | 9,5 | M16X1 | 17 | 3 | 6 | 1,1 | 0,25 | ≤180 °C | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|