Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de acero inoxidable
K1558_ES

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión:Carcasa de acabado natural.
Perno de acabado natural.
Clavija de acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje de 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje de 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF" y que la varilla está replegada.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1558_ES Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de acero inoxidable 443 kB

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1558.1516acero inoxidableperno de acero inoxidable515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤200 °C A petición
K1558.1817acero inoxidableperno de acero inoxidable81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤200 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33