Grupos de mercancía
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico
K0363

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
La versión con forma A es adecuada para rangos de uso con requisitos más altos y precisos.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características:Forma A:
Perno pulido, collar metálico, gran fuerza de extracción axial
Forma B:
Perno con tolerancia h9, collar de plástico, poca fuerza de extracción axial
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367
Indicación sobre el dibujo:
1) Cabeza de metal
2) Cabeza de plástico
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0363 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico 191 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0363.3805010A3855,51610632,516515  A petición
K0363.3805015A3855,51615632,521515  A petición
K0363.3805020A3855,51620632,526515  A petición
K0363.3805025A3855,51625632,531515  A petición
K0363.3805030A3855,51630632,536515  A petición
K0363.3806010A3866,851610732,517622  A petición
K0363.3806015A3866,851615732,522622  A petición
K0363.3806020A3866,851620732,527622  A petición
K0363.3806025A3866,851625732,532622  A petición
K0363.3806030A3866,851630732,537622  A petición
K0363.3806035A3866,851635732,542622  A petición
K0363.3806040A3866,851640732,547622  A petición
K0363.3806045A3866,851645732,552622  A petición
K0363.3806050A3866,851650732,557622  A petición
K0363.3808020A3889,51620832,528838  A petición
K0363.3808025A3889,51625832,533838  A petición
K0363.3808030A3889,51630832,538838  A petición
K0363.3808035A3889,51635832,543838  A petición
K0363.3808040A3889,51640832,548838  A petición
K0363.3808045A3889,51645832,553838  A petición
K0363.3808050A3889,51650832,558838  A petición
K0363.4710020A4710122320940291060  A petición
K0363.4710025A4710122325940341060  A petición
K0363.4710030A4710122330940391060  A petición
K0363.4710035A4710122335940441060  A petición
K0363.4710040A4710122340940491060  A petición
K0363.4710045A4710122345940541060  A petición
K0363.4710050A4710122350940591060  A petición
K0363.4710060A4710122360940691060  A petición
K0363.4712025A471214,523251040351286  A petición
K0363.4712030A471214,523301040401286  A petición
K0363.4712035A471214,523351040451286  A petición
K0363.4712040A471214,523401040501286  A petición
K0363.4712045A471214,523451040551286  A petición
K0363.4712050A471214,523501040601286  A petición
K0363.4712060A471214,523601040701286  A petición
K0363.4712070A471214,523701040801286  A petición
K0363.4712080A471214,523801040901286  A petición
K0363.4716030A471619233013404316153  A petición
K0363.4716035A471619233513404816153  A petición
K0363.4716040A471619234013405316153  A petición
K0363.4716045A471619234513405816153  A petición
K0363.4716050A471619235013406316153  A petición
K0363.4716060A471619236013407316153  A petición
K0363.4716070A471619237013408316153  A petición
K0363.4716080A471619238013409316153  A petición
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  A petición
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  A petición
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  A petición
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  A petición
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  A petición
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  A petición
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  A petición
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  A petición
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  A petición
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33