Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0106.03 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=15 PARA M06, NEOPRENO NEGRO | | | A petición | |
K0098.02 | ÁNGULO DE FIJACIÓN, A1=43, B1=36,5, ACERO | | | A petición | |
K0383.10650 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=50,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.10660 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:A BOLA DE ACERO, M06, L=60,8, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.20650 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=50,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0383.20660 | TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA, FORMA:B BOLA DE ACERO, M06, L=60,1, ACERO TEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO | | | A petición | |
K0389.06X415 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.06X515 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.06X615 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,5, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:LATÓN | | | A petición | |
K0389.106X413 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X41,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.106X513 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X51,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0389.106X613 | TORNILLO DE PRESIÓN M06X61,3, SW=3, ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM | | | A petición | |
K0390.06X30 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X24, L1=30, ACERO | | | A petición | |
K0390.06X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X29, L1=35, ACERO | | | A petición | |
K0390.06X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X34, L1=40, ACERO | | | A petición | |
K0390.06X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR SIMILAR A DIN6332 D1=M06X44, L1=50, ACERO | | | A petición | |
K0391.06X30 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X24,5, L1=30, ACERO SW=3 | | | A petición | |
K0391.06X35 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X29,5, L1=35, ACERO SW=3 | | | A petición | |
K0391.06X40 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X34,5, L1=40, ACERO SW=3 | | | A petición | |
K0391.06X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESOR ESFÉ. D1=M06X44,5, L1=50, ACERO SW=3 | | | A petición | |
K0392.06 | PIEZA DE PRESIÓN D1=12, FORMA:S, ACERO, COMP:ACERO | | | A petición | |
K0393.06 | PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, ACERO | | | A petición | |
K0393.206 | PIEZA DE PRESIÓN D1=15, TA.1, FORMA:A, POLIAMIDA | | | A petición | |