K0298Pies de posiciones |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general.Indicación sobre el dibujo:Forma A: rosca exterior y superficie plana Forma B: rosca exterior y superficie convexa Forma C: rosca exterior y superficie serrada Forma K: rosca exterior y superficie serrada de metal duro Forma L: rosca exterior e inserto de POM Forma D: rosca interior y superficie plana Forma E: rosca interior y superficie convexa Forma F: rosca interior y superficie serrada DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | G | H | L2 | T | E | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0298.108 | A | 8 | 13 | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.1104 | A | 10 | 13 | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.1081 | A | 10 | 17 | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.1101 | A | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.1103 | A | 12 | 19 | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.1152 | A | 12 | 19 | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.110 | A | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.115 | A | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.1151 | A | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.1201 | A | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.208 | B | 8 | - | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.2104 | B | 10 | - | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.2081 | B | 10 | - | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.2101 | B | 10 | - | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.2103 | B | 12 | - | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.2152 | B | 12 | - | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.210 | B | 14 | - | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.215 | B | 14 | - | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.2151 | B | 19 | - | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.2201 | B | 19 | - | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.308 | C | 8 | 13 | M6 | 8 | 16 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.3102 | C | 10 | 13 | M6 | 10 | 20 | - | 14,4 | 13 | 8,5 | | | A petición | | K0298.3081 | C | 10 | 17 | M8 | 8 | 18 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.3101 | C | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.3103 | C | 12 | 19 | M10 | 10 | 22 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.3152 | C | 12 | 19 | M10 | 15 | 27 | - | 21,9 | 19 | 32 | | | A petición | | K0298.310 | C | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.315 | C | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.3151 | C | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.3201 | C | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.7101 | K | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.710 | K | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.715 | K | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.7151 | K | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.7201 | K | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.8101 | L | 10 | 17 | M8 | 10 | 20 | - | 19,4 | 17 | 18 | | | A petición | | K0298.810 | L | 14 | 22 | M12 | 10 | 24 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.815 | L | 14 | 22 | M12 | 15 | 29 | - | 25,2 | 22 | 60 | | | A petición | | K0298.8151 | L | 19 | 30 | M16 | 15 | 34 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.8201 | L | 19 | 30 | M16 | 20 | 39 | - | 33 | 30 | 140 | | | A petición | | K0298.410 | D | - | 13 | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - | | | A petición | | K0298.4151 | D | - | 13 | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - | | | A petición | | K0298.4101 | D | - | 17 | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.415 | D | - | 17 | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.4251 | D | - | 17 | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.4201 | D | - | 19 | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.4302 | D | - | 19 | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.4401 | D | - | 19 | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.420 | D | - | 22 | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.425 | D | - | 22 | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.430 | D | - | 22 | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.440 | D | - | 22 | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.450 | D | - | 22 | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.4301 | D | - | 30 | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - | | | A petición | | K0298.4501 | D | - | 30 | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - | | | A petición | | K0298.510 | E | - | - | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - | | | A petición | | K0298.5151 | E | - | - | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - | | | A petición | | K0298.5101 | E | - | - | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.515 | E | - | - | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.5251 | E | - | - | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.5201 | E | - | - | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.5302 | E | - | - | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.5401 | E | - | - | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.520 | E | - | - | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.525 | E | - | - | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.530 | E | - | - | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.540 | E | - | - | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.550 | E | - | - | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.5301 | E | - | - | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - | | | A petición | | K0298.5501 | E | - | - | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - | | | A petición | | K0298.610 | F | - | 13 | M6 | 10 | - | 6 | 14,4 | 13 | - | | | A petición | | K0298.6151 | F | - | 13 | M6 | 15 | - | 10 | 14,4 | 13 | - | | | A petición | | K0298.6101 | F | - | 17 | M8 | 10 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.615 | F | - | 17 | M8 | 15 | - | 6 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.6251 | F | - | 17 | M8 | 25 | - | 16 | 19,4 | 17 | - | | | A petición | | K0298.6201 | F | - | 19 | M10 | 20 | - | 10 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.6302 | F | - | 19 | M10 | 30 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.6401 | F | - | 19 | M10 | 40 | - | 15 | 21,9 | 19 | - | | | A petición | | K0298.620 | F | - | 22 | M12 | 20 | - | 10 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.625 | F | - | 22 | M12 | 25 | - | 15 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.630 | F | - | 22 | M12 | 30 | - | 20 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.640 | F | - | 22 | M12 | 40 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.650 | F | - | 22 | M12 | 50 | - | 25 | 25,2 | 22 | - | | | A petición | | K0298.6301 | F | - | 30 | M16 | 30 | - | 20 | 33 | 30 | - | | | A petición | | K0298.6501 | F | - | 30 | M16 | 50 | - | 25 | 33 | 30 | - | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|