Grupos de mercancía
Discos con brazo para pies articulados de plástico
K0654

Discos con brazo para pies articulados de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C con perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0654 Discos con brazo para pies articulados de plástico 204 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Planos (vista completa)

Discos con brazo para pies articulados de plástico

Discos con brazo para pies articulados de plástico, forma C

Más información

Planos

Discos con brazo para pies articulados de plástico, forma C

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0654.30803C801930 A petición

Discos con brazo para pies articulados de plástico, forma D

Más información

Planos

Discos con brazo para pies articulados de plástico, forma D

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0654.40803D802130 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33