K0739Pies regulables de acero o acero inoxidable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero o acero inoxidable 1.4301. Soporte de goma (NBR) 80 Shore.Versión:Base del pie y husillo roscado de acero cincado. Base del pie de acero inoxidable, pulida. Husillo roscado de acero inoxidable, acabado natural. Soporte de goma, vulcanizado, negro.
Indicación:Pies regulables de acero o acero inoxidable con husillo roscado de alojamiento giratorio y superficie de apoyo de goma. El soporte de goma macizo está firmemente unido al disco de chapa mediante vulcanización. El soporte de goma tiene una adherencia excelente. Posee propiedades aislantes contra el ruido estructural y obstaculiza la transmisión de oscilaciones y golpes contra el suelo.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
Si los pies son de acero inoxidable, el ancho de llave tendrá dos lados a partir del tamaño de husillo M16.
El suministro incluye tuercas adecuadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0739.1105010X50 | A | acero | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.1105010X100 | A | acero | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.1105012X50 | A | acero | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.1105012X100 | A | acero | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.1105012X150 | A | acero | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | A petición | | K0739.1106010X50 | A | acero | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.1106010X100 | A | acero | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.1106012X50 | A | acero | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.1106012X100 | A | acero | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.1106012X150 | A | acero | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | A petición | | K0739.1108010X50 | A | acero | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.1108010X100 | A | acero | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1108012X50 | A | acero | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.1108012X100 | A | acero | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1108012X150 | A | acero | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1108014X50 | A | acero | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.1108014X100 | A | acero | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1108014X150 | A | acero | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1108016X100 | A | acero | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1108016X150 | A | acero | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1108020X75 | A | acero | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.1108020X100 | A | acero | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1108020X150 | A | acero | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1108020X200 | A | acero | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | A petición | | K0739.1110020X75 | A | acero | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | A petición | | K0739.1110020X100 | A | acero | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.1110020X150 | A | acero | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.1110020X200 | A | acero | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.1110020X250 | A | acero | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | A petición | | K0739.1110024X100 | A | acero | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.1110024X150 | A | acero | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.1110024X200 | A | acero | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.1110024X250 | A | acero | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | A petición | | K0739.1112020X100 | A | acero | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.1112020X150 | A | acero | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.1112020X200 | A | acero | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.1112024X100 | A | acero | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.1112024X150 | A | acero | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.1112024X200 | A | acero | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.1112030X100 | A | acero | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.1112030X150 | A | acero | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.1112030X200 | A | acero | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.1205010X50 | A | acero inoxidable | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.1205010X100 | A | acero inoxidable | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.1205012X50 | A | acero inoxidable | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.1205012X100 | A | acero inoxidable | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.1205012X150 | A | acero inoxidable | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | A petición | | K0739.1206010X50 | A | acero inoxidable | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.1206010X100 | A | acero inoxidable | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.1206012X50 | A | acero inoxidable | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.1206012X100 | A | acero inoxidable | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.1206012X150 | A | acero inoxidable | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | A petición | | K0739.1208010X50 | A | acero inoxidable | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.1208010X75 | A | acero inoxidable | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.1208010X100 | A | acero inoxidable | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1208010X125 | A | acero inoxidable | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.1208012X50 | A | acero inoxidable | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.1208012X75 | A | acero inoxidable | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.1208012X100 | A | acero inoxidable | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1208012X125 | A | acero inoxidable | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.1208012X150 | A | acero inoxidable | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1208014X75 | A | acero inoxidable | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.1208014X100 | A | acero inoxidable | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1208014X125 | A | acero inoxidable | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.1208014X150 | A | acero inoxidable | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1208014X175 | A | acero inoxidable | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.1208016X75 | A | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.1208016X100 | A | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1208016X125 | A | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.1208016X150 | A | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1208016X175 | A | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X75 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X100 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X125 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X150 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X175 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X200 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | A petición | | K0739.1208020X225 | A | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | A petición | | K0739.1210020X75 | A | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | A petición | | K0739.1210020X100 | A | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.1210020X125 | A | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | A petición | | K0739.1210020X150 | A | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.1210020X175 | A | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | A petición | | K0739.1210020X200 | A | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.1210024X100 | A | acero inoxidable | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.1210024X125 | A | acero inoxidable | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | A petición | | K0739.1210024X150 | A | acero inoxidable | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.1210024X175 | A | acero inoxidable | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | A petición | | K0739.1210024X200 | A | acero inoxidable | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.1212020X100 | A | acero inoxidable | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.1212020X150 | A | acero inoxidable | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.1212020X200 | A | acero inoxidable | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.1212024X100 | A | acero inoxidable | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.1212024X150 | A | acero inoxidable | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.1212024X200 | A | acero inoxidable | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.1212030X100 | A | acero inoxidable | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.1212030X150 | A | acero inoxidable | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.1212030X200 | A | acero inoxidable | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0739.2106010X50 | B | acero | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.2106010X100 | B | acero | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.2106012X50 | B | acero | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.2106012X100 | B | acero | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.2106012X150 | B | acero | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | A petición | | K0739.2108010X50 | B | acero | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.2108010X100 | B | acero | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2108012X50 | B | acero | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.2108012X100 | B | acero | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2108012X150 | B | acero | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2108014X50 | B | acero | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.2108014X100 | B | acero | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2108014X150 | B | acero | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2108016X100 | B | acero | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2108016X150 | B | acero | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2108020X75 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.2108020X100 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2108020X150 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2108020X200 | B | acero | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | A petición | | K0739.2110020X75 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | A petición | | K0739.2110020X100 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.2110020X150 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.2110020X200 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.2110020X250 | B | acero | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | A petición | | K0739.2110024X100 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.2110024X150 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.2110024X200 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.2110024X250 | B | acero | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | A petición | | K0739.2206010X50 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.2206010X100 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.2206012X50 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.2206012X100 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.2206012X150 | B | acero inoxidable | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | A petición | | K0739.2208010X50 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.2208010X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.2208010X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2208010X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.2208012X50 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | A petición | | K0739.2208012X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.2208012X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2208012X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.2208012X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2208014X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.2208014X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2208014X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.2208014X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2208014X175 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.2208016X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.2208016X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2208016X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.2208016X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2208016X175 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X75 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X100 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X125 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X150 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X175 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X200 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | A petición | | K0739.2208020X225 | B | acero inoxidable | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | A petición | | K0739.2210020X75 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | A petición | | K0739.2210020X100 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.2210020X125 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | A petición | | K0739.2210020X150 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.2210020X175 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | A petición | | K0739.2210020X200 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.2210024X100 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.2210024X125 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | A petición | | K0739.2210024X150 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.2210024X175 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | A petición | | K0739.2210024X200 | B | acero inoxidable | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0739.3105010X50 | C | acero | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.3105012X50 | C | acero | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.3105012X100 | C | acero | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.3105016X75 | C | acero | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | A petición | | K0739.3105016X100 | C | acero | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.3105016X150 | C | acero | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | A petición | | K0739.3106010X50 | C | acero | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.3106012X50 | C | acero | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.3106012X100 | C | acero | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.3106016X75 | C | acero | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | A petición | | K0739.3106016X100 | C | acero | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.3106016X150 | C | acero | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | A petición | | K0739.3108016X100 | C | acero | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.3108016X150 | C | acero | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.3108020X75 | C | acero | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.3110020X100 | C | acero | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | A petición | | K0739.3110020X150 | C | acero | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.3110024X200 | C | acero | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | A petición | | K0739.3112020X100 | C | acero | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.3112020X150 | C | acero | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.3112020X200 | C | acero | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.3112024X100 | C | acero | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.3112024X150 | C | acero | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.3112024X200 | C | acero | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.3112030X100 | C | acero | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.3112030X150 | C | acero | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.3112030X200 | C | acero | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.3205010X50 | C | acero inoxidable | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.3205012X50 | C | acero inoxidable | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | A petición | | K0739.3205012X100 | C | acero inoxidable | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.3205016X75 | C | acero inoxidable | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | A petición | | K0739.3205016X100 | C | acero inoxidable | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | A petición | | K0739.3205016X150 | C | acero inoxidable | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | A petición | | K0739.3205016X200 | C | acero inoxidable | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | A petición | | K0739.3206010X50 | C | acero inoxidable | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.3206012X50 | C | acero inoxidable | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | A petición | | K0739.3206012X100 | C | acero inoxidable | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.3206016X75 | C | acero inoxidable | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | A petición | | K0739.3206016X100 | C | acero inoxidable | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | A petición | | K0739.3206016X150 | C | acero inoxidable | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | A petición | | K0739.3206016X200 | C | acero inoxidable | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | A petición | | K0739.3208016X75 | C | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.3208016X100 | C | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | A petición | | K0739.3208016X125 | C | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | A petición | | K0739.3208016X150 | C | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | A petición | | K0739.3208016X175 | C | acero inoxidable | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | A petición | | K0739.3208020X75 | C | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | A petición | | K0739.3208020X200 | C | acero inoxidable | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | A petición | | K0739.3210020X150 | C | acero inoxidable | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | A petición | | K0739.3212020X100 | C | acero inoxidable | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.3212020X150 | C | acero inoxidable | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.3212020X200 | C | acero inoxidable | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.3212024X100 | C | acero inoxidable | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.3212024X150 | C | acero inoxidable | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.3212024X200 | C | acero inoxidable | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | A petición | | K0739.3212030X100 | C | acero inoxidable | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | A petición | | K0739.3212030X150 | C | acero inoxidable | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | A petición | | K0739.3212030X200 | C | acero inoxidable | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | A petición | |
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|