K0742Pies articulados de acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Base del pie, husillo roscado de acero. Placa antideslizante (NBR) 70 Shore. Versión:Base del pie lacada en amarillo. Husillo roscado cincado. Placa antideslizante negra. Indicación:Pies articulados de acero con gran capacidad de carga y con pie lacado en amarillo, placa antideslizante opcional. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Los valores de carga indicados en la tabla se basan en una serie de ensayos en los que se ha aplicado una carga estática perpendicular al disco en el centro del husillo. Las fuerzas de incidencia radial, como las que se generan por vibraciones y otro tipo de sacudidas, influyen en la capacidad de carga y no se tienen en cuenta en los valores indicados.
El suministro incluye tuercas adecuadas.Indicación sobre el dibujo:Forma A sin placa antideslizante Forma B con placa antideslizante Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 | | | A petición | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 | | | A petición | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 | | | A petición | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 | | | A petición | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 | | | A petición | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 | | | A petición | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 | | | A petición | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 | | | A petición | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 | | | A petición | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 | | | A petición | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 | | | A petición | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 | | | A petición | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0742.105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 | | | A petición | | K0742.105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 | | | A petición | | K0742.105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 | | | A petición | | K0742.105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 | | | A petición | | K0742.105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 | | | A petición | | K0742.106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 | | | A petición | | K0742.106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 | | | A petición | | K0742.106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 | | | A petición | | K0742.106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 | | | A petición | | K0742.106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 | | | A petición | | K0742.106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 | | | A petición | | K0742.106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 | | | A petición | | K0742.106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 | | | A petición | | K0742.106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 | | | A petición | | K0742.106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 | | | A petición | | K0742.106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 | | | A petición | | K0742.108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 | | | A petición | | K0742.108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 | | | A petición | | K0742.108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 | | | A petición | | K0742.108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 | | | A petición | | K0742.108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 | | | A petición | | K0742.108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 | | | A petición | | K0742.108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 | | | A petición | | K0742.108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 | | | A petición | | K0742.108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 | | | A petición | | K0742.108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 | | | A petición | | K0742.108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 | | | A petición | | K0742.108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 | | | A petición | | K0742.108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 | | | A petición | | K0742.110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 | | | A petición | | K0742.110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 | | | A petición | | K0742.110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 | | | A petición | | K0742.110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 | | | A petición | | K0742.110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 | | | A petición | | K0742.110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 | | | A petición | | K0742.110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 | | | A petición | | K0742.110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 | | | A petición | | K0742.110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 | | | A petición | | K0742.110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 | | | A petición | | K0742.110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 | | | A petición | | K0742.110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 | | | A petición | | K0742.110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 | | | A petición | | K0742.110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 | | | A petición | | K0742.110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 | | | A petición | | K0742.110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 | | | A petición | | K0742.110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 | | | A petición | | K0742.110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 | | | A petición | | K0742.110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 | | | A petición | |
|
Indicaciones sobre este artículo |
El pie articulado de KIPP, a diferencia de los pies regulables clásicos, se monta desde arriba con un asiento de bola en el husillo roscado. Esto tiene la ventaja de un ángulo de inclinación alto (hasta 30°). El pie articulado está pintado en amarillo y es de acero. El husillo roscado está cincado. Para el pie articulado también se pueden obtener Placas antideslizantes (Shore 70) como opción en la tienda en línea. Los pies articulados se entregan con una tuerca adecuada. |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|