DescripciónMaterial:Discos de acero o acero inoxidable 1.4301.
Soporte de goma de NBR, 70° Shore A.
Versión:Acero cromado. Acero inoxidable pulido.Indicación de pedido:Si la base del pie regulable y el husillo roscado se deben suministrar montados, indicar la referencia de la base y del husillo añadiendo la palabra "montados" (p. ej. K0673.10801 y K0669.080501 montados).
Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
Husillos roscados adecuados, ver K0669.Indicación sobre el dibujo:1) X con tamaño de husillo:
Características especiales: