DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0707.10X45 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.10X50 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.10X60 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.10X70 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.10X80 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.10X90 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | | K0707.10X100 | TORNILLO DE SUJECIÓN, HEXÁGONO INTERIOR CON EXTREMO ACHAFLANADO, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, ACERO NEGRO | | | A petición | |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|