Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con casquillo de acero, forma L: rosca exterior
K1794_L

Palancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material:

Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura:De -20°C a +100°C.Ventajas:Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1794_L Palancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con casquillo de acero, forma L: rosca exterior 218 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico detectable VISUALMENTE con casquillo de acero, forma L: rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrecioPedir
K1794.1325053172X10Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M52510189710 A petición
K1794.1325053172X15Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M52510189715 A petición
K1794.1325053172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M52510189720 A petición
K1794.1332063172X10Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,510 A petición
K1794.1332063172X15Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,515 A petición
K1794.1332063172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,520 A petición
K1794.1332063172X25Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,525 A petición
K1794.1332063172X30Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M63213,522129,530 A petición
K1794.1340083172X15Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141015 A petición
K1794.1340083172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141020 A petición
K1794.1340083172X25Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141025 A petición
K1794.1340083172X30Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141030 A petición
K1794.1340083172X40Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141040 A petición
K1794.1340083172X50Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M84013,526141050 A petición
K1794.1350103172X20Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181220 A petición
K1794.1350103172X25Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181225 A petición
K1794.1350103172X30Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181230 A petición
K1794.1350103172X40Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181240 A petición
K1794.1350103172X50Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181250 A petición
K1794.1350103172X60Lacero inoxidableacabado naturalazul ultramar RAL 5002M10501932181260 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33