Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire (solo forma B) de poliuretano (espuma PU).
Junta tórica de goma (NBR).
Versión:Carcasa negra. Cubierta roja. Finura de filtro 60 µm.Indicación:La cubierta extraíble permite limpiar cómodamente el filtro de aire.

Forma A: sin filtro de aire
Forma B: con filtro de aire
Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Cubierta
2) Filtro de aire solo con forma B
3) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0457 Tornillos de ventilación 205 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de ventilación

Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire

Más información

Planos

Tornillos de ventilación, forma A, sin filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
K0457.136038A36G3/8231711 A petición
K0457.141012A41G1/2281812 A petición
K0457.147034A47G3/4331712 A petición
K0457.152100A52G1382012 A petición
K0457.163114A63G1 1/4492313 A petición
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 A petición
K0457.1361615A36M16x1,5231711 A petición
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 A petición
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 A petición
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 A petición

Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire

Más información

Planos

Tornillos de ventilación forma B, con filtro de aire

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1CADAcc.PrecioPedir
K0457.236038B36G3/8231711 A petición
K0457.241012B41G1/2281812 A petición
K0457.247034B47G3/4331712 A petición
K0457.252100B52G1382012 A petición
K0457.263114B63G1 1/4492313 A petición
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 A petición
K0457.2361615B36M16x1,5231711 A petición
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 A petición
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 A petición
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33