DescripciónMaterial:Empuñadura de poliamida termoplástica. Varilla de nivel de aceite de acero. Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.Versión:Empuñadura negra. Varilla de nivel de aceite fosfatada.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con agujero de ventilación Forma C: sin agujero de ventilación Forma D: con agujero de ventilación
1) Junta tórica 2) Solo con forma D
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.