Grupos de mercancía
Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado
K1132_E

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1132_E Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado 173 kB

Planos

Racores de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
ADL
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
K1132.1506100Eacodado 90° con cuadradoacero14M6X1185,59 A petición
K1132.1508100Eacodado 90° con cuadradoacero14M8X1185,59 A petición
K1132.1508125Eacodado 90° con cuadradoacero14M8X1,25185,59 A petición
K1132.1510100Eacodado 90° con cuadradoacero15M10X1185,511 A petición
K1132.1518Eacodado 90° con cuadradoacero15R1/8185,511 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33